(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน รู น้ำมัน อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานทั่วไป
·ประเภทการจ่าย น้ำมัน ภายใน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | MTNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,602.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 116 | 233 | 2 | ||
฿ 11,026.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 125 | 242 | 2 | ||
฿ 10,381.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 134 | 251 | 2 | ||
฿ 15,589.62 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.7 | 134 | 251 | 2 | ||
฿ 11,500.02 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 134 | 251 | 2 | ||
฿ 11,345.82 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.5 | 142 | 259 | 2 | ||
฿ 12,408.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 142 | 259 | 2 | ||
฿ 18,853.97 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.29 | 147 | 264 | 2 | ||
฿ 16,157.44 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 147 | 264 | 2 | ||
฿ 14,978.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.5 | 153 | 270 | 2 | ||
฿ 16,760.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 153 | 270 | 2 | ||
฿ 15,487.43 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.5 | 159 | 276 | 2 | ||
฿ 12,001.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17 | 159 | 276 | 2 | ||
฿ 19,756.02 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.46 | 165 | 282 | 2 | ||
฿ 19,167.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.5 | 165 | 282 | 2 | ||
฿ 12,085.37 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 165 | 282 | 2 | ||
฿ 17,827.02 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18.5 | 171 | 307 | 3 | ||
฿ 17,690.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 171 | 307 | 3 | ||
฿ 20,727.78 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.5 | 177 | 313 | 3 | ||
฿ 19,524.42 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 177 | 313 | 3 | ||
฿ 19,524.42 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21 | 184 | 320 | 3 | ||
฿ 20,369.80 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 191 | 327 | 3 | ||
฿ 22,453.00 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23 | 198 | 334 | 3 | ||
฿ 21,092.42 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 | 206 | 342 | 3 | ||
฿ 21,934.16 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 206 | 342 | 3 | ||
฿ 21,677.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 26 | 214 | 350 | 3 | ||
฿ 24,013.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 26.5 | 214 | 350 | 3 | ||
฿ 24,459.40 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27 | 222 | 385 | 4 | ||
฿ 27,994.49 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 28 | 222 | 385 | 4 | ||
฿ 28,047.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 29 | 230 | 393 | 4 | ||
฿ 37,001.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 29.5 | 230 | 393 | 4 | ||
฿ 30,716.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 230 | 393 | 4 | ||
฿ 35,528.48 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 32 | 248 | 421 | 4 | ||
฿ 43,349.71 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 34 | 257 | 430 | 4 | ||
฿ 45,752.19 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 35 | 257 | 430 | 4 | ||
฿ 60,191.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 277 | 450 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | มาตรฐาน | G.S. |
อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | homogenizer |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง