(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน go-to สำหรับเจาะหลุมลึกดอกสว่าน เคลือบเพื่อการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | MTNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,850.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 93 | 174 | 1 | ||
฿ 4,471.56 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 107 | 188 | 1 | ||
฿ 4,457.05 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | 107 | 188 | 1 | ||
฿ 6,442.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.92 | 116 | 197 | 1 | ||
฿ 4,471.56 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 116 | 197 | 1 | ||
฿ 5,905.91 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.2 | 116 | 197 | 1 | ||
฿ 4,278.66 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.32 | 116 | 197 | 1 | ||
฿ 4,471.56 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | 116 | 197 | 1 | ||
฿ 4,404.44 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 125 | 206 | 1 | ||
฿ 6,393.30 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.11 | 125 | 206 | 1 | ||
฿ 4,457.05 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.5 | 125 | 206 | 1 | ||
฿ 4,717.07 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 134 | 215 | 1 | ||
฿ 4,980.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.5 | 134 | 215 | 1 | ||
฿ 5,039.38 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 134 | 215 | 1 | ||
฿ 5,165.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 142 | 223 | 1 | ||
฿ 5,734.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.5 | 147 | 245 | 2 | ||
฿ 5,734.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 147 | 245 | 2 | ||
฿ 5,986.34 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 153 | 251 | 2 | ||
฿ 9,690.14 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.67 | 159 | 257 | 2 | ||
฿ 11,391.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.46 | 165 | 263 | 2 | ||
฿ 8,458.97 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.5 | 165 | 263 | 2 | ||
฿ 8,273.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 165 | 263 | 2 | ||
฿ 6,928.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18.5 | 171 | 269 | 2 | ||
฿ 13,646.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20.64 | 184 | 282 | 2 | ||
฿ 14,894.82 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21.5 | 191 | 289 | 2 | ||
฿ 13,460.46 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23 | 198 | 296 | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | DIN341 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง