1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ก้านเรียว กึ่งยาว GT100 623

ดอกสว่าน ก้านเรียว กึ่งยาว GT100 623
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,520.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วน go-to สำหรับเจาะหลุมลึกดอกสว่านสำหรับการกลึงเหล็กแข็งเหล็กอัลลอย ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
0623-010.000
0623-010.200
0623-010.320
0623-010.500
0623-010.800
0623-011.000
0623-011.110
0623-011.200
0623-011.500
0623-011.510
0623-011.800
0623-012.000
0623-012.200
0623-012.400
0623-012.500
0623-012.700
0623-013.000
0623-013.490
0623-013.500
0623-013.890
0623-014.000
0623-014.200
0623-014.290
0623-014.500
0623-014.680
0623-014.800
0623-015.000
0623-015.500
0623-016.000
0623-016.500
0623-017.000
0623-017.460
0623-017.500
0623-018.000
0623-018.500
0623-019.000
0623-019.500
0623-020.000
0623-020.500
0623-020.640
0623-021.000
0623-022.000
0623-022.500
0623-024.000
0623-025.000
0623-026.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง l2
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
MTNo รายละเอียดการ การเคลือบผิว

฿ 3,706.61

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 101161971DM

฿ 4,001.10

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.21161971DM

฿ 4,685.02

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.321161971DM

฿ 3,966.03

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.51161971DM

฿ 3,520.97

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.81252061DM

฿ 3,899.51

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 111252061DM

฿ 5,425.18

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.111252061DM

฿ 3,664.89

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.21252061DM

฿ 3,966.03

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.51252061DM

฿ 5,425.18

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.511252061DM

฿ 3,969.66

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.81252061DM

฿ 3,966.03

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 121342151DM

฿ 3,664.89

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.21342151DM

฿ 4,573.15

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.41342151DM

฿ 4,088.78

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.51342151DM

฿ 3,671.54

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.71342151DM

฿ 4,215.17

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 131342151DM

฿ 5,368.94

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 13.491422231DM

฿ 4,404.44

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 13.51422231DM

฿ 5,730.55

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 13.891422231DM

฿ 4,850.10

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 141422231DM

฿ 5,113.15

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 14.21472452DM

฿ 5,586.63

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 14.291472452DM

฿ 4,657.20

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 14.51472452DM

฿ 4,573.15

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 14.681472452DM

฿ 6,488.24

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 14.81472452DM

฿ 4,980.11

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 151472452DM

฿ 4,916.62

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 15.51532512DM

฿ 5,035.75

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 161532512DM

฿ 5,102.87

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 16.51592572homogenizer

฿ 5,734.18

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 171592572homogenizer

฿ 8,472.88

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 17.461652632homogenizer

฿ 5,544.30

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 17.51652632homogenizer

฿ 5,986.34

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 181652632homogenizer

฿ 6,793.01

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 18.51712692homogenizer

฿ 6,810.55

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 191712692homogenizer

฿ 7,020.99

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 19.51772752homogenizer

฿ 7,322.73

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 201772752homogenizer

฿ 9,483.34

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 20.51842822homogenizer

฿ 8,936.08

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 20.641842822homogenizer

฿ 8,522.46

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 211842822homogenizer

฿ 9,472.45

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 221912892homogenizer

฿ 12,110.16

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 22.51982962homogenizer

฿ 11,938.43

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 242063273homogenizer

฿ 12,387.12

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 252063273homogenizer

฿ 14,473.95

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 262143353homogenizer

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSCO ประเภทก้าน ก้าน ทรงเรียว
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA
จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 มุมบริเวณปลายแหลม(°) 130 มาตรฐาน DIN341
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h8