(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับเจาะรูลึก ดอกสว่าน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | MTNo | รายละเอียดการ การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,609.08 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 80 | 161 | 1 | DM | ||
฿ 2,370.22 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 80 | 161 | 1 | DM | ||
฿ 4,881.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.35 | 86 | 167 | 1 | DM | ||
฿ 2,710.67 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | 86 | 167 | 1 | DM | ||
฿ 4,934.16 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.75 | 93 | 174 | 1 | DM | ||
฿ 3,412.12 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 93 | 174 | 1 | DM | ||
฿ 2,612.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 93 | 174 | 1 | DM | ||
฿ 5,039.38 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.94 | 100 | 181 | 1 | DM | ||
฿ 2,577.63 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 100 | 181 | 1 | DM | ||
฿ 4,906.34 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.1 | 100 | 181 | 1 | DM | ||
฿ 2,910.82 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.2 | 100 | 181 | 1 | DM | ||
฿ 4,261.12 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.33 | 100 | 181 | 1 | DM | ||
฿ 5,558.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.4 | 100 | 181 | 1 | DM | ||
฿ 2,875.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 100 | 181 | 1 | DM | ||
฿ 4,261.12 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.7 | 107 | 188 | 1 | DM | ||
฿ 4,717.07 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.75 | 107 | 188 | 1 | DM | ||
฿ 2,910.82 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 107 | 188 | 1 | DM | ||
฿ 3,201.68 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | 107 | 188 | 1 | DM | ||
฿ 3,735.03 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.52 | 116 | 197 | 1 | DM | ||
฿ 5,558.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.6 | 116 | 197 | 1 | DM | ||
฿ 4,261.12 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.8 | 116 | 197 | 1 | DM | ||
฿ 4,671.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.92 | 116 | 197 | 1 | DM | ||
฿ 2,875.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 116 | 197 | 1 | DM | ||
฿ 3,040.23 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.2 | 116 | 197 | 1 | DM | ||
฿ 4,359.08 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.25 | 116 | 197 | 1 | DM | ||
฿ 3,735.03 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.32 | 116 | 197 | 1 | DM | ||
฿ 3,008.78 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | 116 | 197 | 1 | DM | ||
฿ 4,310.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.72 | 125 | 206 | 1 | DM | ||
฿ 3,271.83 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 125 | 206 | 1 | DM | ||
฿ 6,551.13 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.1 | 125 | 206 | 1 | DM | ||
฿ 4,618.50 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.11 | 125 | 206 | 1 | DM | ||
฿ 3,531.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.5 | 125 | 206 | 1 | DM | ||
฿ 4,881.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.51 | 125 | 206 | 1 | DM | ||
฿ 4,562.27 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.75 | 125 | 206 | 1 | DM | ||
฿ 5,179.67 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.8 | 125 | 206 | 1 | DM | ||
฿ 3,468.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 134 | 215 | 1 | DM | ||
฿ 7,020.99 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.05 | 134 | 215 | 1 | DM | ||
฿ 3,811.83 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.3 | 134 | 215 | 1 | DM | ||
฿ 3,531.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.5 | 134 | 215 | 1 | DM | ||
฿ 3,468.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.7 | 134 | 215 | 1 | DM | ||
฿ 4,310.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.8 | 134 | 215 | 1 | DM | ||
฿ 3,664.89 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 134 | 215 | 1 | DM | ||
฿ 5,351.40 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.49 | 142 | 223 | 1 | DM | ||
฿ 3,731.40 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.5 | 142 | 223 | 1 | DM | ||
฿ 4,457.05 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.8 | 142 | 223 | 1 | DM | ||
฿ 5,558.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.89 | 142 | 223 | 1 | DM | ||
฿ 3,731.40 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 142 | 223 | 1 | DM | ||
฿ 6,256.64 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.2 | 147 | 245 | 2 | DM | ||
฿ 6,256.64 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.25 | 147 | 245 | 2 | DM | ||
฿ 7,582.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.29 | 147 | 245 | 2 | DM | ||
฿ 3,880.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.5 | 147 | 245 | 2 | DM | ||
฿ 7,224.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.75 | 147 | 245 | 2 | DM | ||
฿ 4,261.12 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 147 | 245 | 2 | DM | ||
฿ 5,664.03 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.25 | 153 | 251 | 2 | DM | ||
฿ 6,912.14 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.48 | 153 | 251 | 2 | DM | ||
฿ 7,224.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.75 | 153 | 251 | 2 | DM | ||
฿ 4,520.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 153 | 251 | 2 | DM | ||
฿ 5,512.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.5 | 159 | 257 | 2 | homogenizer | ||
฿ 7,901.43 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.67 | 159 | 257 | 2 | homogenizer | ||
฿ 5,446.34 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17 | 159 | 257 | 2 | homogenizer | ||
฿ 7,901.43 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.46 | 165 | 263 | 2 | homogenizer | ||
฿ 5,705.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.5 | 165 | 263 | 2 | homogenizer | ||
฿ 5,512.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 165 | 263 | 2 | homogenizer | ||
฿ 5,972.43 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 171 | 269 | 2 | homogenizer | ||
฿ 8,683.31 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.05 | 177 | 275 | 2 | homogenizer | ||
฿ 8,581.72 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.45 | 177 | 275 | 2 | homogenizer | ||
฿ 6,449.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.5 | 177 | 275 | 2 | homogenizer | ||
฿ 8,739.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.84 | 177 | 275 | 2 | homogenizer | ||
฿ 6,695.05 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 177 | 275 | 2 | homogenizer | ||
฿ 7,519.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21 | 184 | 282 | 2 | homogenizer | ||
฿ 14,610.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21.5 | 191 | 289 | 2 | homogenizer | ||
฿ 8,417.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 191 | 289 | 2 | homogenizer | ||
฿ 9,202.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23 | 198 | 296 | 2 | homogenizer | ||
฿ 12,959.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23.02 | 198 | 296 | 2 | homogenizer | ||
฿ 10,917.69 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 | 206 | 327 | 3 | homogenizer | ||
฿ 11,247.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 206 | 327 | 3 | homogenizer | ||
฿ 11,839.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 26 | 214 | 335 | 3 | homogenizer | ||
฿ 34,423.69 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 28.9 | 230 | 351 | 3 | homogenizer | ||
฿ 25,627.08 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 29 | 230 | 351 | 3 | homogenizer | ||
฿ 19,528.05 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 29.5 | 230 | 351 | 3 | homogenizer | ||
฿ 15,385.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 230 | 351 | 3 | homogenizer | ||
฿ 32,059.30 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 31 | 239 | 360 | 3 | homogenizer | ||
฿ 29,309.72 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 32 | 248 | 397 | 4 | homogenizer |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | DIN341 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง