(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มี คม ตัด 3 แบบ ช่วยให้เกิดความสมดุลในการตัด การลบคมและการขัดงานที่เป็นวงกลม มีความเสถียรที่ยอดเยี่ยมช่วยให้การ ลบคม และการ งานขัด เป็นวงกลมมีความเสถียร การเคลือบผิวแบบ TiN Coating ช่วยให้อายุผลิตภัณฑ์ยาวนานขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
0328-025.000 |
0328-031.000 |
0328-037.000 |
0328-040.000 |
0328-050.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย d3 (มิลลิเมตร) | MTNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,228.65 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 25 | 106 | 3.8 | 2 | ||
฿ 6,426.34 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 31 | 112 | 4.2 | 2 | ||
฿ 7,848.82 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 37 | 118 | 4.8 | 2 | ||
฿ 9,805.64 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 40 | 140 | 10 | 3 | ||
฿ 12,874.51 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 50 | 150 | 14 | 3 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | HSS | การเคลือบผิว Y / N | มี |
ประเภทการ การเคลือบผิว | TiN | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | มาตรฐาน | DIN335 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง