(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การลบมุมและการเจาะสามารถทำได้ในขั้นตอนเดียว
รหัสสินค้า |
---|
0541-009.000 |
0541-011.000 |
0541-013.500 |
0541-015.500 |
0541-017.500 |
0541-020.000 |
0541-022.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้น l3 (มิลลิเมตร) | MTNo | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม d2 (มิลลิเมตร) | สกรู เมตริก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,986.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6.8 | 81 | 162 | 21 | 1 | 9.00 | M8 | ||
฿ 5,842.42 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8.5 | 94 | 175 | 25.5 | 1 | 11.00 | M10 | ||
฿ 6,964.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10.2 | 108 | 189 | 30 | 1 | 13.50 | M12 | ||
฿ 7,347.53 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 120 | 218 | 34.5 | 2 | 15.50 | M14 | ||
฿ 10,009.43 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 130 | 228 | 38.5 | 2 | 17.50 | M16 | ||
฿ 10,472.02 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15.5 | 140 | 238 | 43.5 | 2 | 20.00 | M18 | ||
฿ 13,158.72 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 17.5 | 150 | 248 | 47.5 | 2 | 22.00 | M20 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | มาตรฐาน | DIN8379 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | homogenizer |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง