(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ดอกเอ็นมิลเคลือบเพชรเหมาะสำหรับ สีทา, น้ำมันชักเงา หรือพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
6722-6.010 |
6722-8.010 |
6722-10.005 |
6722-10.010 |
6722-12.005 |
6722-12.010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,500.00 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6 | 10 | 57 | 6 | 21 | 1.0 | 5.7 | ||
฿ 38,709.29 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 16 | 63 | 8 | 27 | 1.0 | 7.7 | ||
฿ 38,709.29 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 19 | 72 | 10 | 32 | 0.5 | 9.5 | ||
฿ 9,927.80 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 19 | 72 | 10 | 32 | 1.0 | 9.5 | ||
฿ 12,104.00 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 22 | 83 | 12 | 38 | 0.5 | 11.5 | ||
฿ 12,188.00 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 22 | 83 | 12 | 38 | 1.0 | 11.5 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี | การเคลือบผิว | D |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | DIN6527L |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | DiCoat | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง