(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่าน ยาวประสิทธิภาพสูง ( คุณสมบัติ 1) เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม และ อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,023.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 85 | 125 | ||
฿ 1,707.46 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.1 | 85 | 125 | ||
฿ 1,282.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.2 | 90 | 135 | ||
฿ 1,409.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.3 | 90 | 135 | ||
฿ 1,795.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.35 | 90 | 135 | ||
฿ 1,181.37 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.38 | 95 | 140 | ||
฿ 1,430.51 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.4 | 95 | 140 | ||
฿ 2,535.30 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.45 | 95 | 140 | ||
฿ 1,023.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 95 | 140 | ||
฿ 1,795.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.6 | 95 | 140 | ||
฿ 1,504.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.78 | 100 | 150 | ||
฿ 1,395.44 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.8 | 100 | 150 | ||
฿ 1,395.44 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.9 | 100 | 150 | ||
฿ 1,795.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.95 | 100 | 150 | ||
฿ 1,146.30 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 100 | 150 | ||
฿ 1,395.44 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.1 | 105 | 155 | ||
฿ 1,395.44 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.17 | 105 | 155 | ||
฿ 1,395.44 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 105 | 155 | ||
฿ 1,395.44 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.3 | 105 | 155 | ||
฿ 1,911.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.35 | 105 | 155 | ||
฿ 1,426.88 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.4 | 115 | 165 | ||
฿ 2,321.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.45 | 115 | 165 | ||
฿ 1,149.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | 115 | 165 | ||
฿ 2,777.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.53 | 115 | 165 | ||
฿ 2,167.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.57 | 115 | 165 | ||
฿ 2,728.20 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.6 | 115 | 165 | ||
฿ 1,598.62 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.7 | 115 | 165 | ||
฿ 1,598.62 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.8 | 120 | 175 | ||
฿ 1,991.67 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.9 | 120 | 175 | ||
฿ 1,051.97 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.97 | 120 | 175 | ||
฿ 1,149.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 120 | 175 | ||
฿ 2,121.69 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.1 | 120 | 175 | ||
฿ 1,598.62 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.2 | 120 | 175 | ||
฿ 2,679.22 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.25 | 120 | 175 | ||
฿ 2,044.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.37 | 125 | 185 | ||
฿ 1,763.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.4 | 125 | 185 | ||
฿ 1,227.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 125 | 185 | ||
฿ 1,925.16 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.76 | 135 | 195 | ||
฿ 1,735.88 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.8 | 135 | 195 | ||
฿ 2,931.38 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.9 | 135 | 195 | ||
฿ 1,255.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 135 | 195 | ||
฿ 3,285.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.1 | 135 | 195 | ||
฿ 3,135.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.16 | 135 | 195 | ||
฿ 3,208.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.2 | 135 | 195 | ||
฿ 2,980.97 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.4 | 140 | 205 | ||
฿ 1,426.88 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 140 | 205 | ||
฿ 2,044.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.6 | 140 | 205 | ||
฿ 3,135.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.7 | 140 | 205 | ||
฿ 3,208.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.8 | 140 | 205 | ||
฿ 3,285.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.9 | 140 | 205 | ||
฿ 3,187.78 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.95 | 140 | 205 | ||
฿ 1,374.27 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 140 | 205 | ||
฿ 2,219.65 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.1 | 150 | 215 | ||
฿ 1,890.08 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.35 | 150 | 215 | ||
฿ 3,187.78 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.4 | 150 | 215 | ||
฿ 1,767.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | 150 | 215 | ||
฿ 3,580.23 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.6 | 150 | 215 | ||
฿ 3,780.38 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.7 | 150 | 215 | ||
฿ 3,945.47 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.75 | 155 | 225 | ||
฿ 2,303.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.8 | 155 | 225 | ||
฿ 1,963.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 155 | 225 | ||
฿ 4,201.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.1 | 155 | 225 | ||
฿ 3,184.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.14 | 155 | 225 | ||
฿ 4,215.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.4 | 155 | 225 | ||
฿ 2,419.80 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 155 | 225 | ||
฿ 5,064.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.54 | 165 | 240 | ||
฿ 5,425.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.8 | 165 | 240 | ||
฿ 5,064.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.9 | 165 | 240 | ||
฿ 2,700.39 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.94 | 165 | 240 | ||
฿ 2,447.62 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 165 | 240 | ||
฿ 5,421.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.1 | 165 | 240 | ||
฿ 5,421.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.2 | 165 | 240 | ||
฿ 5,523.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.33 | 165 | 240 | ||
฿ 5,421.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.6 | 175 | 250 | ||
฿ 3,797.92 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.73 | 175 | 250 | ||
฿ 5,425.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.9 | 175 | 250 | ||
฿ 3,556.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 175 | 250 | ||
฿ 8,371.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.13 | 175 | 250 | ||
฿ 8,371.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.2 | 175 | 250 | ||
฿ 4,176.46 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | 175 | 250 | ||
฿ 4,201.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.52 | 185 | 265 | ||
฿ 8,371.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.7 | 185 | 265 | ||
฿ 9,335.79 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.92 | 185 | 265 | ||
฿ 3,780.38 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 185 | 265 | ||
฿ 5,625.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.32 | 185 | 265 | ||
฿ 6,442.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | 185 | 265 | ||
฿ 5,137.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 195 | 280 | ||
฿ 5,730.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.11 | 195 | 280 | ||
฿ 5,874.47 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.5 | 195 | 280 | ||
฿ 6,337.07 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.91 | 205 | 295 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | DIN1869 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง