1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง ยาวรวมความยาวรวม 500 มม. GT100 S500

ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง ยาวรวมความยาวรวม 500 มม. GT100 S500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,238.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน มี ความแข็งเกร็ง สูงสำหรับเจาะรูลึกที่มีการคาย ชิป IC ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
S500-005.000
S500-005.500
S500-006.000
S500-006.500
S500-007.000
S500-007.500
S500-008.000
S500-008.500
S500-009.000
S500-009.500
S500-010.000
S500-010.500
S500-011.000
S500-011.500
S500-012.000
S500-012.500
S500-013.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)

฿ 6,238.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 5

฿ 6,612.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 5.5

฿ 6,935.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6

฿ 7,528.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6.5

฿ 7,958.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7

฿ 8,333.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7.5

฿ 8,926.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8

฿ 9,408.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.5

฿ 10,109.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9

฿ 10,591.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9.5

฿ 11,344.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10

฿ 12,153.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.5

฿ 12,742.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11

฿ 13,603.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.5

฿ 14,678.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12

฿ 15,486.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.5

฿ 15,969.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) 325 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSCO
ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) 500 ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA มุมบริเวณปลายแหลม(°) 118
มาตรฐาน G.S. ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h8 รายละเอียดการ การเคลือบผิว DM