1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง ยาวรวมความยาว 300 มม. GT100 J675

ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง ยาวรวมความยาว 300 มม. GT100 J675
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,139.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ใช้ในการเจาะรูลึก
· ดอกสว่าน เคลือบยาว มาตรฐาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
J675-006.000
J675-006.100
J675-006.200
J675-006.300
J675-006.400
J675-006.500
J675-006.600
J675-006.700
J675-006.800
J675-006.900
J675-007.000
J675-007.100
J675-007.200
J675-007.300
J675-007.400
J675-007.500
J675-007.600
J675-007.700
J675-007.800
J675-007.900
J675-008.000
J675-008.100
J675-008.200
J675-008.300
J675-008.400
J675-008.500
J675-008.600
J675-008.700
J675-008.800
J675-008.900
J675-009.000
J675-009.100
J675-009.200
J675-009.300
J675-009.400
J675-009.500
J675-009.600
J675-009.700
J675-009.800
J675-009.900
J675-010.000
J675-010.100
J675-010.200
J675-010.300
J675-010.400
J675-010.500
J675-010.600
J675-010.700
J675-010.800
J675-010.900
J675-011.000
J675-011.100
J675-011.200
J675-011.300
J675-011.400
J675-011.500
J675-011.600
J675-011.700
J675-011.800
J675-011.900
J675-012.000
J675-012.100
J675-012.200
J675-012.300
J675-012.400
J675-012.500
J675-012.600
J675-012.700
J675-012.800
J675-012.900
J675-013.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)

฿ 5,139.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6

฿ 6,694.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.1

฿ 6,694.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.2

฿ 6,694.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.3

฿ 6,694.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.4

฿ 6,189.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.5

฿ 7,088.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.6

฿ 7,088.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.7

฿ 7,088.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.8

฿ 7,088.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.9

฿ 6,524.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7

฿ 7,313.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.1

฿ 7,313.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.2

฿ 7,313.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.3

฿ 7,313.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.4

฿ 6,749.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.5

฿ 7,372.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.6

฿ 7,372.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.7

฿ 7,372.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.8

฿ 7,372.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.9

฿ 6,749.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8

฿ 7,427.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.1

฿ 7,427.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.2

฿ 7,427.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.3

฿ 7,427.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.4

฿ 6,863.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.5

฿ 7,482.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.6

฿ 7,482.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.7

฿ 7,482.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.8

฿ 7,482.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.9

฿ 6,919.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9

฿ 7,821.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.1

฿ 7,821.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.2

฿ 7,821.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.3

฿ 7,821.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.4

฿ 7,205.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.5

฿ 7,877.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.6

฿ 7,877.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.7

฿ 7,877.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.8

฿ 7,877.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.9

฿ 7,278.59

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10

฿ 8,160.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.1

฿ 8,160.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.2

฿ 8,160.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.3

฿ 8,160.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.4

฿ 7,864.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.5

฿ 8,389.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.6

฿ 8,389.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.7

฿ 8,389.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.8

฿ 8,389.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.9

฿ 7,766.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 11

฿ 9,115.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.1

฿ 9,115.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.2

฿ 9,115.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.3

฿ 9,115.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.4

฿ 8,440.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.5

฿ 9,679.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.6

฿ 9,679.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.7

฿ 9,679.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.8

฿ 9,679.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.9

฿ 9,004.41

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 12

฿ 10,526.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.1

฿ 10,526.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.2

฿ 10,526.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.3

฿ 10,526.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.4

฿ 9,679.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.5

฿ 11,087.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.6

฿ 11,087.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.7

฿ 11,087.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.8

฿ 11,087.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.9

฿ 10,187.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) 180 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSCO
ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) 300 ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA มุมบริเวณปลายแหลม(°) 118
มาตรฐาน G.S. ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h8 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h8