1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง ยาวรวมความยาว 300 มม. GT100 J605

ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง ยาวรวมความยาว 300 มม. GT100 J605
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,410.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ใช้ในการเจาะรูลึก
· ดอกสว่าน เคลือบยาว มาตรฐาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
J605-006.000
J605-006.100
J605-006.200
J605-006.300
J605-006.400
J605-006.500
J605-006.600
J605-006.700
J605-006.800
J605-006.900
J605-007.000
J605-007.100
J605-007.200
J605-007.300
J605-007.400
J605-007.500
J605-007.600
J605-007.700
J605-007.800
J605-007.900
J605-008.000
J605-008.100
J605-008.200
J605-008.300
J605-008.400
J605-008.500
J605-008.600
J605-008.700
J605-008.800
J605-008.900
J605-009.000
J605-009.100
J605-009.200
J605-009.300
J605-009.400
J605-009.500
J605-009.600
J605-009.700
J605-009.800
J605-009.900
J605-010.000
J605-010.100
J605-010.200
J605-010.300
J605-010.400
J605-010.500
J605-010.600
J605-010.700
J605-010.800
J605-010.900
J605-011.000
J605-011.100
J605-011.200
J605-011.300
J605-011.400
J605-011.500
J605-011.600
J605-011.700
J605-011.800
J605-011.900
J605-012.000
J605-012.100
J605-012.200
J605-012.300
J605-012.400
J605-012.500
J605-012.600
J605-012.700
J605-012.800
J605-012.900
J605-013.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)

฿ 3,410.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6

฿ 3,812.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6.1

฿ 3,812.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6.2

฿ 3,812.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6.3

฿ 3,812.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6.4

฿ 3,483.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6.5

฿ 3,849.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6.6

฿ 3,849.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6.7

฿ 3,849.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6.8

฿ 3,849.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6.9

฿ 3,556.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7

฿ 5,054.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7.1

฿ 5,054.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7.2

฿ 5,054.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7.3

฿ 5,054.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7.4

฿ 3,629.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7.5

฿ 5,127.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7.6

฿ 5,127.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7.7

฿ 5,127.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7.8

฿ 5,127.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 7.9

฿ 3,666.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8

฿ 5,419.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.1

฿ 5,419.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.2

฿ 5,419.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.3

฿ 5,419.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.4

฿ 3,995.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.5

฿ 5,492.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.6

฿ 5,492.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.7

฿ 5,492.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.8

฿ 5,492.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.9

฿ 4,104.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9

฿ 5,602.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9.1

฿ 5,602.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9.2

฿ 5,602.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9.3

฿ 5,602.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9.4

฿ 4,214.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9.5

฿ 5,711.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9.6

฿ 5,711.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9.7

฿ 5,711.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9.8

฿ 5,711.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9.9

฿ 4,360.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10

฿ 6,149.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.1

฿ 6,149.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.2

฿ 4,652.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.3

฿ 6,149.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.4

฿ 4,798.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.5

฿ 6,296.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.6

฿ 6,296.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.7

฿ 6,296.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.8

฿ 6,296.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.9

฿ 5,346.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11

฿ 6,478.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.1

฿ 6,478.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.2

฿ 6,478.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.3

฿ 6,478.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.4

฿ 5,529.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.5

฿ 6,661.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.6

฿ 6,661.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.7

฿ 6,661.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.8

฿ 6,661.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11.9

฿ 5,784.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12

฿ 7,245.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.1

฿ 7,245.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.2

฿ 7,245.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.3

฿ 7,245.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.4

฿ 6,405.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.5

฿ 7,537.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.6

฿ 7,537.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.7

฿ 7,537.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.8

฿ 7,537.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.9

฿ 6,770.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) 200 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSCO
ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) 300 ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA มุมบริเวณปลายแหลม(°) 130
มาตรฐาน G.S. ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h8 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h8
รายละเอียดการ การเคลือบผิว FIRE