1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง ยาวรวมความยาว 250 มม. GT100 J674

HSS DRILL

ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง ยาวรวมความยาว 250 มม. GT100 J674
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,516.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ใช้ในการเจาะรูลึก
· ดอกสว่าน เคลือบยาว มาตรฐาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
J674-004.100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,516.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1(มิลลิเมตร) 4.1 ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) 160 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น
ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSCO ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) 250 ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA
มุมบริเวณปลายแหลม(°) 118 มาตรฐาน G.S. ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h8
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h8