(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ใช้ในการเจาะรูลึก
· ดอกสว่าน เคลือบยาว มาตรฐาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,643.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | ||
฿ 3,045.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.1 | ||
฿ 3,045.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.2 | ||
฿ 3,045.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.3 | ||
฿ 3,045.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.4 | ||
฿ 2,716.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | ||
฿ 3,082.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.6 | ||
฿ 3,082.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.7 | ||
฿ 3,082.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.8 | ||
฿ 3,082.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.9 | ||
฿ 2,789.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | ||
฿ 3,337.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.1 | ||
฿ 3,337.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.2 | ||
฿ 3,337.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.3 | ||
฿ 3,337.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.4 | ||
฿ 3,009.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | ||
฿ 3,374.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.6 | ||
฿ 3,374.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.7 | ||
฿ 3,374.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.8 | ||
฿ 3,374.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.9 | ||
฿ 3,082.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | ||
฿ 3,447.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.1 | ||
฿ 3,447.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.2 | ||
฿ 3,447.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.3 | ||
฿ 3,447.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.4 | ||
฿ 3,118.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | ||
฿ 3,483.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.6 | ||
฿ 3,483.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.7 | ||
฿ 3,483.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.8 | ||
฿ 3,483.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.9 | ||
฿ 3,155.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | ||
฿ 4,871.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.1 | ||
฿ 4,871.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.2 | ||
฿ 4,871.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.3 | ||
฿ 4,871.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.4 | ||
฿ 3,447.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | ||
฿ 4,944.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.6 | ||
฿ 4,944.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.7 | ||
฿ 4,944.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.8 | ||
฿ 4,944.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.9 | ||
฿ 3,520.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | ||
฿ 5,017.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.1 | ||
฿ 5,017.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.2 | ||
฿ 5,017.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.3 | ||
฿ 5,017.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.4 | ||
฿ 3,629.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | ||
฿ 5,127.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.6 | ||
฿ 5,127.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.7 | ||
฿ 5,127.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.8 | ||
฿ 5,127.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.9 | ||
฿ 3,739.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | ||
฿ 5,456.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.1 | ||
฿ 5,456.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.2 | ||
฿ 3,958.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.3 | ||
฿ 5,456.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.4 | ||
฿ 4,104.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | ||
฿ 5,602.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.6 | ||
฿ 5,602.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.7 | ||
฿ 5,602.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.8 | ||
฿ 5,602.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.9 | ||
฿ 4,616.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | ||
฿ 5,711.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.1 | ||
฿ 5,711.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.2 | ||
฿ 5,711.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.3 | ||
฿ 5,711.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.4 | ||
฿ 4,762.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.5 | ||
฿ 5,894.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.6 | ||
฿ 5,894.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.7 | ||
฿ 5,894.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.8 | ||
฿ 5,894.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.9 | ||
฿ 4,981.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | ||
฿ 6,369.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.1 | ||
฿ 6,369.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.2 | ||
฿ 6,369.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.3 | ||
฿ 6,369.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.4 | ||
฿ 5,492.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.5 | ||
฿ 6,624.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.6 | ||
฿ 6,624.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.7 | ||
฿ 6,624.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.8 | ||
฿ 6,624.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.9 | ||
฿ 5,784.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 |
กำลังโหลด …
ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) | 175 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSCO |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 250 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 |
มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h8 |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง