(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน มี ความแข็งเกร็ง สูงสำหรับเจาะรูลึกที่มีการคาย ชิป IC ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
S200-002.500 |
S200-010.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,489.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | ||
฿ 2,499.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) | 150 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSCO |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 200 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 |
มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | DM |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง