(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน go-to สำหรับเจาะหลุมลึกดอกสว่าน ยาว การเคลือบผิว FIRE (tialn) เพื่อการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
2462-004.800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,911.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1(มิลลิเมตร) | 4.8 | ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) | 87 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 132 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | DIN340 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง