(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเจาะรูลึก อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย เหล็กหล่อ ฯลฯ
· สามารถใช้น้ำยาหล่อลื่นภายในทำให้การเจาะรูลึกมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องเจาะแบบสเตป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,334.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 180 | ||
฿ 28,334.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.1 | 180 | ||
฿ 28,334.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.2 | 180 | ||
฿ 28,334.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.3 | 180 | ||
฿ 28,334.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.4 | 180 | ||
฿ 27,811.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.5 | 180 | ||
฿ 27,811.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.6 | 180 | ||
฿ 27,811.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.7 | 180 | ||
฿ 27,811.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.8 | 180 | ||
฿ 27,811.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.9 | 180 | ||
฿ 27,552.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 180 | ||
฿ 27,552.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.1 | 180 | ||
฿ 27,552.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.2 | 180 | ||
฿ 27,552.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.3 | 180 | ||
฿ 27,552.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.4 | 180 | ||
฿ 27,292.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.5 | 180 | ||
฿ 27,292.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.6 | 180 | ||
฿ 27,292.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.7 | 180 | ||
฿ 27,292.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.8 | 180 | ||
฿ 27,292.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.9 | 180 | ||
฿ 15,072.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 180 | ||
฿ 15,624.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.1 | 180 | ||
฿ 15,624.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.2 | 180 | ||
฿ 15,624.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.3 | 180 | ||
฿ 15,758.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.4 | 180 | ||
฿ 15,758.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.5 | 180 | ||
฿ 16,847.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.6 | 180 | ||
฿ 16,847.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.7 | 180 | ||
฿ 16,847.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.8 | 180 | ||
฿ 16,847.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.9 | 180 | ||
฿ 14,528.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 180 | ||
฿ 15,258.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.1 | 180 | ||
฿ 15,258.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.2 | 180 | ||
฿ 15,258.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.3 | 180 | ||
฿ 15,258.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.4 | 180 | ||
฿ 15,258.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 180 | ||
฿ 15,583.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.6 | 180 | ||
฿ 15,583.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.7 | 180 | ||
฿ 15,729.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.8 | 180 | ||
฿ 15,729.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.9 | 180 | ||
฿ 15,729.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 180 | ||
฿ 15,488.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.1 | 180 | ||
฿ 15,488.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.2 | 180 | ||
฿ 15,488.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.3 | 180 | ||
฿ 15,488.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.4 | 180 | ||
฿ 15,488.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.5 | 180 | ||
฿ 16,701.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.6 | 180 | ||
฿ 16,701.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.7 | 180 | ||
฿ 16,701.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.8 | 180 | ||
฿ 16,701.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.9 | 180 | ||
฿ 16,701.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 200 | ||
฿ 17,691.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.1 | 200 | ||
฿ 17,691.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.2 | 200 | ||
฿ 17,691.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.3 | 200 | ||
฿ 17,691.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.4 | 200 | ||
฿ 17,691.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.5 | 200 | ||
฿ 18,162.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.6 | 200 | ||
฿ 18,162.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.7 | 200 | ||
฿ 18,162.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.8 | 200 | ||
฿ 18,162.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.9 | 200 | ||
฿ 18,162.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9 | 200 | ||
฿ 18,826.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.1 | 200 | ||
฿ 18,826.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.2 | 200 | ||
฿ 18,826.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.3 | 200 | ||
฿ 18,826.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.4 | 200 | ||
฿ 18,826.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.5 | 200 | ||
฿ 19,225.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.6 | 200 | ||
฿ 19,225.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.7 | 200 | ||
฿ 19,225.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.8 | 200 | ||
฿ 19,225.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.9 | 200 | ||
฿ 19,590.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 200 | ||
฿ 20,207.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.1 | 200 | ||
฿ 20,207.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.2 | 200 | ||
฿ 20,207.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.3 | 200 | ||
฿ 20,207.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.4 | 200 | ||
฿ 20,207.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.5 | 200 | ||
฿ 20,645.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.6 | 200 | ||
฿ 20,645.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.7 | 200 | ||
฿ 20,645.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.8 | 200 | ||
฿ 20,645.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.9 | 200 | ||
฿ 20,645.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 200 | ||
฿ 21,175.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.1 | 200 | ||
฿ 21,175.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.2 | 200 | ||
฿ 21,175.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.3 | 200 | ||
฿ 21,175.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.4 | 200 | ||
฿ 21,175.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.5 | 200 | ||
฿ 21,894.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.6 | 200 | ||
฿ 21,894.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.7 | 200 | ||
฿ 21,894.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.8 | 200 | ||
฿ 21,894.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.9 | 200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | G.S. | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง