(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความสามารถในการคายเศษในร่อง และมีความต้านทานที่ดีเยี่ยมในการตัดเฉือนอลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,377.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | ||
฿ 4,869.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.1 | ||
฿ 4,869.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.2 | ||
฿ 4,487.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.3 | ||
฿ 4,546.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.4 | ||
฿ 4,546.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.5 | ||
฿ 5,018.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.6 | ||
฿ 5,018.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.7 | ||
฿ 4,627.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.8 | ||
฿ 5,018.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.9 | ||
฿ 4,735.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ||
฿ 5,299.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.1 | ||
฿ 4,904.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.2 | ||
฿ 4,993.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.3 | ||
฿ 5,371.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.4 | ||
฿ 4,993.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.5 | ||
฿ 5,458.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.6 | ||
฿ 5,458.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.7 | ||
฿ 5,077.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.8 | ||
฿ 5,458.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.9 | ||
฿ 5,012.77 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | ||
฿ 5,472.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.1 | ||
฿ 5,863.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | ||
฿ 5,863.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.3 | ||
฿ 5,990.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.4 | ||
฿ 5,595.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.5 | ||
฿ 6,120.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.6 | ||
฿ 5,889.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.7 | ||
฿ 5,507.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.8 | ||
฿ 5,889.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.9 | ||
฿ 5,507.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 6,394.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.1 | ||
฿ 6,394.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | ||
฿ 6,394.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.3 | ||
฿ 6,394.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.4 | ||
฿ 6,010.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.5 | ||
฿ 6,541.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.6 | ||
฿ 6,541.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.7 | ||
฿ 6,319.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.8 | ||
฿ 6,697.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.9 | ||
฿ 6,319.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 6,811.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.1 | ||
฿ 6,811.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | ||
฿ 6,811.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.3 | ||
฿ 6,811.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.4 | ||
฿ 6,433.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.5 | ||
฿ 6,948.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.6 | ||
฿ 6,948.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.7 | ||
฿ 6,566.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.8 | ||
฿ 6,948.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.9 | ||
฿ 6,566.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ||
฿ 9,689.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.1 | ||
฿ 9,689.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.2 | ||
฿ 9,689.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.3 | ||
฿ 9,689.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.4 | ||
฿ 8,271.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.5 | ||
฿ 8,333.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.6 | ||
฿ 9,751.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.7 | ||
฿ 8,333.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.8 | ||
฿ 9,751.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.9 | ||
฿ 8,333.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 10,054.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.1 | ||
฿ 10,054.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.2 | ||
฿ 10,054.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.3 | ||
฿ 10,054.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.4 | ||
฿ 8,643.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.5 | ||
฿ 10,227.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.6 | ||
฿ 10,227.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.7 | ||
฿ 8,802.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.8 | ||
฿ 10,227.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.9 | ||
฿ 9,206.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 10,953.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.1 | ||
฿ 10,953.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.2 | ||
฿ 9,539.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.3 | ||
฿ 10,953.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.4 | ||
฿ 9,539.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.5 | ||
฿ 11,198.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.6 | ||
฿ 11,198.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.7 | ||
฿ 9,790.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.8 | ||
฿ 11,198.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.9 | ||
฿ 9,790.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | ||
฿ 11,393.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.1 | ||
฿ 11,393.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.2 | ||
฿ 11,393.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.3 | ||
฿ 11,393.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.4 | ||
฿ 9,992.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.5 | ||
฿ 11,595.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.6 | ||
฿ 11,595.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.7 | ||
฿ 10,165.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.8 | ||
฿ 11,595.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.9 |
กำลังโหลด …
ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) | 150 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 200 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | NA |
มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง