(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเจาะลึก อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย เหล็กหล่อ ฯลฯ
·การ การหล่อลื่น ภายในทำให้การเจาะรูลึกมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องมีขั้นตอน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,126.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | ||
฿ 5,178.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.1 | ||
฿ 5,178.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.2 | ||
฿ 5,232.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.3 | ||
฿ 5,232.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.4 | ||
฿ 4,188.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.5 | ||
฿ 5,397.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.6 | ||
฿ 5,397.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.7 | ||
฿ 5,397.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.8 | ||
฿ 5,397.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.9 | ||
฿ 4,436.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ||
฿ 5,587.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.1 | ||
฿ 5,587.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.2 | ||
฿ 5,671.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.3 | ||
฿ 5,671.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.4 | ||
฿ 4,604.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.5 | ||
฿ 5,817.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.6 | ||
฿ 5,817.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.7 | ||
฿ 5,817.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.8 | ||
฿ 5,817.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.9 | ||
฿ 4,772.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | ||
฿ 6,128.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.1 | ||
฿ 5,141.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.2 | ||
฿ 6,128.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.3 | ||
฿ 6,255.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.4 | ||
฿ 5,189.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.5 | ||
฿ 6,442.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.6 | ||
฿ 6,317.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.7 | ||
฿ 6,317.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.8 | ||
฿ 6,317.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.9 | ||
฿ 5,273.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 |
กำลังโหลด …
ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 100 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | NA |
มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | G.S. |
อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง