(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเจาะลึก อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย เหล็กหล่อ ฯลฯ
· การเคลือบผิว ไฟเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | ||
฿ 4,053.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.1 | ||
฿ 4,053.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.2 | ||
฿ 4,053.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.3 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.4 | ||
฿ 3,717.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.5 | ||
฿ 3,761.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.6 | ||
฿ 4,144.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.7 | ||
฿ 3,790.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.8 | ||
฿ 4,144.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.9 | ||
฿ 3,874.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | ||
฿ 4,407.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.1 | ||
฿ 4,407.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.2 | ||
฿ 4,126.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.3 | ||
฿ 4,126.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.4 | ||
฿ 4,126.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.5 | ||
฿ 4,502.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.6 | ||
฿ 4,502.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.7 | ||
฿ 4,155.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.8 | ||
฿ 4,502.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.9 | ||
฿ 4,250.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ||
฿ 4,981.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.1 | ||
฿ 4,637.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.2 | ||
฿ 4,710.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.3 | ||
฿ 5,054.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.4 | ||
฿ 4,710.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.5 | ||
฿ 5,086.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.6 | ||
฿ 5,079.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.7 | ||
฿ 4,750.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.8 | ||
฿ 5,086.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.9 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | ||
฿ 5,306.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.1 | ||
฿ 5,660.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.2 | ||
฿ 5,660.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.3 | ||
฿ 5,773.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.4 | ||
฿ 5,430.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.5 | ||
฿ 5,824.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.6 | ||
฿ 5,711.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.7 | ||
฿ 5,368.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.8 | ||
฿ 5,711.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.9 | ||
฿ 5,368.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ||
฿ 6,189.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.1 | ||
฿ 6,189.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.2 | ||
฿ 6,189.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.3 | ||
฿ 6,189.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.4 | ||
฿ 5,824.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | ||
฿ 6,244.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.6 | ||
฿ 6,244.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.7 | ||
฿ 6,036.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.8 | ||
฿ 6,391.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.9 | ||
฿ 6,036.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | ||
฿ 6,442.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.1 | ||
฿ 6,442.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.2 | ||
฿ 6,442.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.3 | ||
฿ 6,442.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.4 | ||
฿ 6,087.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.5 | ||
฿ 6,493.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.6 | ||
฿ 6,493.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.7 | ||
฿ 6,149.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.8 | ||
฿ 6,493.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.9 | ||
฿ 6,149.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ||
฿ 8,746.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.1 | ||
฿ 8,746.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.2 | ||
฿ 8,746.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.3 | ||
฿ 8,746.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.4 | ||
฿ 7,486.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.5 | ||
฿ 7,504.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.6 | ||
฿ 8,768.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.7 | ||
฿ 7,504.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.8 | ||
฿ 8,768.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.9 | ||
฿ 7,504.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.1 | ||
฿ 8,903.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.2 | ||
฿ 8,903.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.3 | ||
฿ 8,903.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.4 | ||
฿ 7,643.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.5 | ||
฿ 8,987.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.6 | ||
฿ 8,987.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.7 | ||
฿ 7,716.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.8 | ||
฿ 8,987.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.9 | ||
฿ 8,257.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ||
฿ 9,897.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.1 | ||
฿ 9,897.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.2 | ||
฿ 8,633.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.3 | ||
฿ 9,897.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.4 | ||
฿ 8,633.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.5 | ||
฿ 10,010.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.6 | ||
฿ 10,010.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.7 | ||
฿ 8,739.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.8 | ||
฿ 10,010.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.9 |
กำลังโหลด …
ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 100 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 |
มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง