(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความสามารถในการคายเศษในการตกแต่งร่องกระจกและมีความต้านทานการเชื่อมที่ดีเยี่ยมในการตัดเฉือนอลูมิเนียม
·การ การหล่อลื่น ภายในทำให้การเจาะรูลึกมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องมีขั้นตอน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,054.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | ||
฿ 5,084.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.1 | ||
฿ 5,084.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.2 | ||
฿ 5,139.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.3 | ||
฿ 5,139.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.4 | ||
฿ 4,113.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.5 | ||
฿ 5,299.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.6 | ||
฿ 5,299.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.7 | ||
฿ 5,299.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.8 | ||
฿ 5,299.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.9 | ||
฿ 4,283.50 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ||
฿ 5,488.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.1 | ||
฿ 5,488.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.2 | ||
฿ 5,570.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.3 | ||
฿ 5,570.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.4 | ||
฿ 4,523.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.5 | ||
฿ 5,713.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.6 | ||
฿ 5,713.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.7 | ||
฿ 5,713.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.8 | ||
฿ 5,713.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.9 | ||
฿ 4,686.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | ||
฿ 6,016.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.1 | ||
฿ 6,016.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | ||
฿ 6,016.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.3 | ||
฿ 6,143.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.4 | ||
฿ 5,097.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.5 | ||
฿ 6,275.39 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.6 | ||
฿ 6,205.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.7 | ||
฿ 6,205.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.8 | ||
฿ 6,205.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.9 | ||
฿ 4,945.04 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 6,501.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.1 | ||
฿ 6,501.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | ||
฿ 6,501.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.3 | ||
฿ 6,501.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.4 | ||
฿ 5,456.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.5 | ||
฿ 6,602.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.6 | ||
฿ 6,602.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.7 | ||
฿ 6,756.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.8 | ||
฿ 6,756.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.9 | ||
฿ 5,719.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 6,827.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.1 | ||
฿ 6,827.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | ||
฿ 6,827.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.3 | ||
฿ 6,827.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.4 | ||
฿ 5,801.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.5 | ||
฿ 7,218.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.6 | ||
฿ 7,218.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.7 | ||
฿ 7,218.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.8 | ||
฿ 7,218.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.9 | ||
฿ 6,192.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ||
฿ 8,228.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.1 | ||
฿ 8,228.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.2 | ||
฿ 8,228.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.3 | ||
฿ 8,228.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.4 | ||
฿ 6,961.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.5 | ||
฿ 8,357.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.6 | ||
฿ 8,382.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.7 | ||
฿ 8,382.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.8 | ||
฿ 8,382.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.9 | ||
฿ 7,124.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 8,597.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.1 | ||
฿ 8,597.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.2 | ||
฿ 8,597.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.3 | ||
฿ 8,597.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.4 | ||
฿ 7,352.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.5 | ||
฿ 8,724.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.6 | ||
฿ 8,724.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.7 | ||
฿ 8,724.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.8 | ||
฿ 8,724.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.9 | ||
฿ 8,014.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 9,490.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.1 | ||
฿ 9,490.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.2 | ||
฿ 9,490.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.3 | ||
฿ 9,490.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.4 | ||
฿ 9,490.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.5 | ||
฿ 9,624.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.6 | ||
฿ 9,624.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.7 | ||
฿ 9,624.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.8 | ||
฿ 9,624.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.9 | ||
฿ 9,624.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | ||
฿ 9,776.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.1 | ||
฿ 9,776.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.2 | ||
฿ 9,776.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.3 | ||
฿ 9,776.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.4 | ||
฿ 9,776.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.5 | ||
฿ 10,005.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.6 | ||
฿ 10,005.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.7 | ||
฿ 10,005.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.8 | ||
฿ 10,005.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.9 |
กำลังโหลด …
ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) | 50 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 100 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | NA |
มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | G.S. |
อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง