(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน go-to สำหรับเจาะหลุมลึกดอกสว่าน เคลือบเพื่อการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 711.52 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 12 | 34 | ||
฿ 718.77 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.02 | 12 | 34 | ||
฿ 736.31 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.04 | 12 | 34 | ||
฿ 890.51 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.07 | 14 | 36 | ||
฿ 753.85 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.09 | 14 | 36 | ||
฿ 686.73 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.1 | 14 | 36 | ||
฿ 697.61 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.19 | 16 | 38 | ||
฿ 686.73 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.2 | 16 | 38 | ||
฿ 872.97 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.22 | 16 | 38 | ||
฿ 848.18 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.25 | 16 | 38 | ||
฿ 686.73 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.3 | 16 | 38 | ||
฿ 658.91 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.32 | 16 | 38 | ||
฿ 970.94 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.35 | 18 | 40 | ||
฿ 686.73 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.4 | 18 | 40 | ||
฿ 781.66 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.45 | 18 | 40 | ||
฿ 686.73 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 18 | 40 | ||
฿ 718.77 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.51 | 20 | 43 | ||
฿ 886.14 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.53 | 20 | 43 | ||
฿ 957.03 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.55 | 20 | 43 | ||
฿ 666.17 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.59 | 20 | 43 | ||
฿ 620.21 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.6 | 20 | 43 | ||
฿ 715.15 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.61 | 20 | 43 | ||
฿ 634.12 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.65 | 20 | 43 | ||
฿ 620.21 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.7 | 20 | 43 | ||
฿ 683.70 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.72 | 22 | 46 | ||
฿ 616.58 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.75 | 22 | 46 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.8 | 22 | 46 | ||
฿ 718.77 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.85 | 22 | 46 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.9 | 22 | 46 | ||
฿ 704.26 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.93 | 24 | 49 | ||
฿ 970.94 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.95 | 24 | 49 | ||
฿ 718.77 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.98 | 24 | 49 | ||
฿ 718.77 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.99 | 24 | 49 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 24 | 49 | ||
฿ 577.00 | HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.05 | 24 | 49 | ||
฿ 693.98 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.06 | 24 | 49 | ||
฿ 693.98 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.1 | 24 | 49 | ||
฿ 957.03 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.15 | 27 | 53 | ||
฿ 693.98 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.18 | 27 | 53 | ||
฿ 693.98 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.2 | 27 | 53 | ||
฿ 721.80 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.25 | 27 | 53 | ||
฿ 693.98 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.26 | 27 | 53 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.3 | 27 | 53 | ||
฿ 890.51 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.35 | 27 | 53 | ||
฿ 666.17 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.37 | 30 | 57 | ||
฿ 620.21 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.38 | 30 | 57 | ||
฿ 686.73 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.4 | 30 | 57 | ||
฿ 697.61 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.44 | 30 | 57 | ||
฿ 680.07 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.45 | 30 | 57 | ||
฿ 623.84 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.49 | 30 | 57 | ||
฿ 637.74 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 30 | 57 | ||
฿ 676.45 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.53 | 30 | 57 | ||
฿ 721.80 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.55 | 30 | 57 | ||
฿ 693.98 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.58 | 30 | 57 | ||
฿ 686.73 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.6 | 30 | 57 | ||
฿ 672.82 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.64 | 30 | 57 | ||
฿ 791.94 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.65 | 30 | 57 | ||
฿ 711.52 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.7 | 33 | 61 | ||
฿ 729.05 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.71 | 33 | 61 | ||
฿ 750.22 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.75 | 33 | 61 | ||
฿ 718.77 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.78 | 33 | 61 | ||
฿ 778.04 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.79 | 33 | 61 | ||
฿ 711.52 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.8 | 33 | 61 | ||
฿ 760.50 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.82 | 33 | 61 | ||
฿ 879.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.85 | 33 | 61 | ||
฿ 672.82 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.87 | 33 | 61 | ||
฿ 718.77 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.9 | 33 | 61 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.95 | 33 | 61 | ||
฿ 686.73 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 33 | 61 | ||
฿ 753.85 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.05 | 36 | 65 | ||
฿ 739.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.1 | 36 | 65 | ||
฿ 711.52 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.17 | 36 | 65 | ||
฿ 753.85 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 36 | 65 | ||
฿ 711.52 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.25 | 36 | 65 | ||
฿ 697.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.26 | 36 | 65 | ||
฿ 778.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.3 | 36 | 65 | ||
฿ 886.88 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.35 | 36 | 65 | ||
฿ 791.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.4 | 39 | 70 | ||
฿ 806.46 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.45 | 39 | 70 | ||
฿ 753.85 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | 39 | 70 | ||
฿ 686.73 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.57 | 39 | 70 | ||
฿ 806.46 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.6 | 39 | 70 | ||
฿ 732.68 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.65 | 39 | 70 | ||
฿ 848.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.66 | 39 | 70 | ||
฿ 837.90 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.7 | 39 | 70 | ||
฿ 848.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.73 | 39 | 70 | ||
฿ 1,241.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.75 | 39 | 70 | ||
฿ 848.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.8 | 43 | 75 | ||
฿ 904.42 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.86 | 43 | 75 | ||
฿ 879.63 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.9 | 43 | 75 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | DIN338 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง