(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่าน อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473.27 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 0.8 | 22 | 42 | |||
฿ 518.62 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 26 | 48 | |||
฿ 606.30 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.05 | 26 | 48 | |||
฿ 525.87 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.1 | 28 | 50 | |||
฿ 929.21 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.11 | 28 | 50 | |||
฿ 645.00 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.15 | 28 | 50 | |||
฿ 466.01 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.2 | 30 | 52 | |||
฿ 908.05 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.23 | 30 | 52 | |||
฿ 627.46 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.25 | 30 | 52 | |||
฿ 690.35 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.27 | 30 | 52 | |||
฿ 462.38 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.3 | 30 | 52 | |||
฿ 693.98 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.32 | 30 | 52 | |||
฿ 606.30 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.35 | 33 | 55 | |||
฿ 848.18 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.38 | 33 | 55 | |||
฿ 4,900.00 | GRG HSS DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 1.4 | 33 | 55 | ||
฿ 680.07 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.43 | 33 | 55 | |||
฿ 581.51 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.45 | 33 | 55 | |||
฿ 704.26 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.46 | 33 | 55 | |||
฿ 368.05 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 33 | 55 | |||
฿ 658.91 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.52 | 35 | 58 | |||
฿ 704.26 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.58 | 35 | 58 | |||
฿ 406.14 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.6 | 35 | 58 | |||
฿ 718.77 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.62 | 35 | 58 | |||
฿ 525.87 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.65 | 35 | 58 | |||
฿ 385.58 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.7 | 35 | 58 | |||
฿ 385.58 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.8 | 38 | 62 | |||
฿ 774.41 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.81 | 38 | 62 | |||
฿ 518.62 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.85 | 38 | 62 | |||
฿ 539.78 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.87 | 38 | 62 | |||
฿ 634.12 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.88 | 38 | 62 | |||
฿ 385.58 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.9 | 38 | 62 | |||
฿ 658.91 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.93 | 41 | 66 | |||
฿ 423.68 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.95 | 41 | 66 | |||
฿ 574.86 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.98 | 41 | 66 | |||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.99 | 41 | 66 | |||
฿ 308.18 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 41 | 66 | |||
฿ 651.65 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.02 | 41 | 66 | |||
฿ 764.13 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.03 | 41 | 66 | |||
฿ 452.10 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.05 | 41 | 66 | |||
฿ 329.35 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.1 | 41 | 66 | |||
฿ 466.01 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.15 | 44 | 70 | |||
฿ 329.35 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.2 | 44 | 70 | |||
฿ 704.26 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.22 | 44 | 70 | |||
฿ 764.13 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.32 | 44 | 70 | |||
฿ 409.77 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.35 | 44 | 70 | |||
฿ 546.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.36 | 44 | 70 | |||
฿ 308.18 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.4 | 47 | 74 | |||
฿ 501.08 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.45 | 47 | 74 | |||
฿ 536.15 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.47 | 47 | 74 | |||
฿ 304.55 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 47 | 74 | |||
฿ 483.55 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.55 | 47 | 74 | |||
฿ 315.44 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.6 | 47 | 74 | |||
฿ 658.91 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.62 | 47 | 74 | |||
฿ 483.55 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.65 | 47 | 74 | |||
฿ 606.30 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.68 | 51 | 79 | |||
฿ 336.00 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.7 | 51 | 79 | |||
฿ 518.62 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.73 | 51 | 79 | |||
฿ 339.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.8 | 51 | 79 | |||
฿ 364.42 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.9 | 51 | 79 | |||
฿ 658.91 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.93 | 51 | 79 | |||
฿ 483.55 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.95 | 51 | 79 | |||
฿ 528.90 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.96 | 51 | 79 | |||
฿ 311.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 51 | 79 | |||
฿ 606.30 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.05 | 55 | 84 | |||
฿ 693.98 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.07 | 55 | 84 | |||
฿ 336.00 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.1 | 55 | 84 | |||
฿ 557.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.15 | 55 | 84 | |||
฿ 497.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.17 | 55 | 84 | |||
฿ 332.97 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 55 | 84 | |||
฿ 676.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.25 | 55 | 84 | |||
฿ 441.22 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.26 | 55 | 84 | |||
฿ 332.97 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.3 | 55 | 84 | |||
฿ 357.16 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.4 | 60 | 91 | |||
฿ 634.12 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.48 | 60 | 91 | |||
฿ 346.88 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 | 60 | 91 | |||
฿ 311.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.6 | 60 | 91 | |||
฿ 364.42 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.7 | 60 | 91 | |||
฿ 623.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.73 | 60 | 91 | |||
฿ 381.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.8 | 64 | 96 | |||
฿ 392.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.9 | 64 | 96 | |||
฿ 658.91 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.95 | 64 | 96 | |||
฿ 385.58 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 64 | 96 | |||
฿ 406.14 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.1 | 64 | 96 | |||
฿ 420.66 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.2 | 64 | 96 | |||
฿ 444.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.3 | 69 | 102 | |||
฿ 434.56 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.4 | 69 | 102 | |||
฿ 441.22 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 69 | 102 | |||
฿ 473.27 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.6 | 69 | 102 | |||
฿ 490.80 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.7 | 69 | 102 | |||
฿ 501.08 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.8 | 74 | 108 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | มาตรฐาน | DIN339 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | homogenizer |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง