1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ชนิดก้านตรง 3 x D RT100U 2473

คลองเลื่อย ชนิดก้านตรง 3 x D RT100U 2473
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,991.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วย ใบมีดลบคม r ที่เป็นเอกลักษณ์ของ guhring ทำให้สามารถแบ่งและคายเศษตัดได้อย่างยอดเยี่ยมและให้ประสิทธิภาพสูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูง

รหัสสินค้า
2473-003.000
2473-003.200
2473-003.300
2473-003.400
2473-003.500
2473-003.800
2473-003.900
2473-004.000
2473-004.200
2473-004.300
2473-004.500
2473-004.600
2473-004.900
2473-005.000
2473-005.200
2473-005.500
2473-005.700
2473-005.800
2473-006.000
2473-006.100
2473-006.200
2473-006.400
2473-006.600
2473-006.700
2473-007.000
2473-007.100
2473-007.200
2473-007.400
2473-008.100
2473-008.500
2473-008.700
2473-008.800
2473-009.000
2473-009.100
2473-009.400
2473-010.000
2473-010.200
2473-010.500
2473-010.800
2473-011.500
2473-011.600
2473-011.800
2473-012.000
2473-012.500
2473-015.500
2473-016.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง l2
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,991.25

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 31646

฿ 3,149.07

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.21849

฿ 3,149.07

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.31849

฿ 3,366.77

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.42052

฿ 3,366.77

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.52052

฿ 3,471.99

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.82255

฿ 3,471.99

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.92255

฿ 3,471.99

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 42255

฿ 3,471.99

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.22255

฿ 3,685.45

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.32458

฿ 3,685.45

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.52458

฿ 3,685.45

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.62458

฿ 3,790.66

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.92662

฿ 3,790.66

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 52662

฿ 3,790.66

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.22662

฿ 3,903.14

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.52866

฿ 3,903.14

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.72866

฿ 3,903.14

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.82866

฿ 4,096.04

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 62866

฿ 4,288.94

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 6.13170

฿ 4,288.94

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 6.23170

฿ 4,288.94

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 6.43170

฿ 4,327.64

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 6.63170

฿ 4,327.64

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 6.73170

฿ 5,021.84

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 73474

฿ 5,021.84

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7.13474

฿ 5,021.84

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7.23474

฿ 5,021.84

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7.43474

฿ 6,095.19

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 8.13779

฿ 6,095.19

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 8.53779

฿ 6,845.62

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 8.74084

฿ 6,845.62

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 8.84084

฿ 6,845.62

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 94084

฿ 7,378.97

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 9.14084

฿ 7,378.97

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 9.44084

฿ 7,918.97

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 104389

฿ 7,918.97

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 10.24389

฿ 8,455.34

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 10.54389

฿ 8,992.32

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 10.84795

฿ 8,992.32

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 11.54795

฿ 10,128.55

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 11.64795

฿ 10,128.55

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 11.84795

฿ 8,992.32

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 1251102

฿ 11,738.27

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 12.551102

฿ 14,421.34

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 15.558115

฿ 14,421.34

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 1658115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA
จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 มุมบริเวณปลายแหลม(°) 140 มาตรฐาน DIN6539
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด m7 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 รายละเอียดการ การเคลือบผิว FIRE