(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·คลองเลื่อย 6 ชิ้น 327
·มี เคส เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
0499-7.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 38,709.29 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 24 วัน |
กำลังโหลด …
มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1)(มิลลิเมตร) | 6.30 / 8.30 / 10.40 / 12.40 / 16.50 / 20.50 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | HSS | การเคลือบผิว Y / N | มี |
ประเภทการ การเคลือบผิว | TiN | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 45/50/50/56/60/63 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2(มิลลิเมตร) | 5/6/6/8/10/10 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย d3(มิลลิเมตร) | 1.50 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 3.50 | มาตรฐาน | DIN335 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 0499-7.000 ในชุด ชนิดก้านตรง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ร่อง 90 ° (คลองเลื่อย 327) 499
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง