(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่าน มาตรฐาน US NASA
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 883.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 23 | 306 | ||
฿ 837.90 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.59 | 26 | 306 | ||
฿ 883.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.78 | 26 | 306 | ||
฿ 1,307.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.85 | 26 | 306 | ||
฿ 1,563.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.93 | 29 | 306 | ||
฿ 932.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 29 | 306 | ||
฿ 1,521.82 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.18 | 32.5 | 306 | ||
฿ 1,244.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.26 | 32.5 | 306 | ||
฿ 795.57 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.38 | 37 | 306 | ||
฿ 1,125.14 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.44 | 37 | 306 | ||
฿ 795.57 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.49 | 37 | 306 | ||
฿ 837.90 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 37 | 306 | ||
฿ 830.64 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.58 | 37 | 306 | ||
฿ 841.53 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.64 | 37 | 306 | ||
฿ 1,009.64 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.79 | 42 | 306 | ||
฿ 799.20 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.82 | 42 | 306 | ||
฿ 799.20 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 42 | 306 | ||
฿ 627.46 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.17 | 42 | 306 | ||
฿ 715.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 42 | 306 | ||
฿ 795.57 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.26 | 42 | 306 | ||
฿ 967.31 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.45 | 49 | 308 | ||
฿ 914.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | 49 | 308 | ||
฿ 967.31 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.57 | 49 | 308 | ||
฿ 883.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.66 | 49 | 308 | ||
฿ 1,125.14 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.7 | 49 | 308 | ||
฿ 841.53 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.8 | 55 | 308 | ||
฿ 837.90 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.97 | 55 | 308 | ||
฿ 883.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 55 | 308 | ||
฿ 883.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.04 | 55 | 308 | ||
฿ 925.58 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.09 | 55 | 308 | ||
฿ 932.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.22 | 55 | 308 | ||
฿ 932.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.37 | 60 | 308 | ||
฿ 932.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 60 | 308 | ||
฿ 1,097.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.57 | 60 | 308 | ||
฿ 932.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.7 | 60 | 308 | ||
฿ 767.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.76 | 63.5 | 308 | ||
฿ 932.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.8 | 63.5 | 308 | ||
฿ 932.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.85 | 63.5 | 308 | ||
฿ 932.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.92 | 63.5 | 308 | ||
฿ 1,165.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.98 | 63.5 | 308 | ||
฿ 1,090.06 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 63.5 | 308 | ||
฿ 1,181.37 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.16 | 63.5 | 308 | ||
฿ 1,097.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 68.5 | 308 | ||
฿ 1,350.08 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.79 | 68.5 | 308 | ||
฿ 1,297.48 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.8 | 68.5 | 308 | ||
฿ 1,090.06 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.95 | 68.5 | 308 | ||
฿ 1,160.21 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 68.5 | 308 | ||
฿ 1,353.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.04 | 75 | 308 | ||
฿ 1,605.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.25 | 75 | 308 | ||
฿ 964.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.35 | 75 | 308 | ||
฿ 1,602.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.53 | 75 | 308 | ||
฿ 1,658.48 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 80 | 310 | ||
฿ 1,693.56 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 90 | 310 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | มาตรฐาน | NAS907 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง