(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปืนสว่านทำจากคาร์ไบด์ตัน ตั้งแต่หัวไปถึงก้าน สามารถใช้ที่เครื่องมือจับยึดแบบ Shrink fit ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ไขควง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง d2 (มิลลิเมตร) | ไขควง ยาว l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,170.46 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.5 | 85 | 115 | 4 | 28 | ||
฿ 10,693.35 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.78 | 85 | 115 | 4 | 28 | ||
฿ 16,028.03 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3 | 105 | 145 | 6 | 36 | ||
฿ 16,028.03 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.17 | 105 | 145 | 6 | 36 | ||
฿ 15,431.80 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.5 | 105 | 145 | 6 | 36 | ||
฿ 16,497.89 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.97 | 120 | 160 | 6 | 36 | ||
฿ 16,497.89 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4 | 120 | 160 | 6 | 36 | ||
฿ 25,616.80 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5 | 180 | 220 | 6 | 36 | ||
฿ 24,430.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.56 | 180 | 220 | 6 | 36 | ||
฿ 23,487.64 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6 | 180 | 220 | 6 | 36 | ||
฿ 34,616.59 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6.35 | 210 | 260 | 8 | 36 | ||
฿ 33,672.65 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 7 | 210 | 260 | 8 | 36 | ||
฿ 37,933.99 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 7.14 | 240 | 285 | 8 | 36 | ||
฿ 36,752.40 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 240 | 285 | 8 | 36 | ||
฿ 45,516.96 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 9 | 300 | 350 | 10 | 40 | ||
฿ 43,623.03 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 300 | 350 | 10 | 40 | ||
฿ 48,157.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11 | 360 | 420 | 12 | 45 | ||
฿ 50,255.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 360 | 420 | 12 | 45 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มาตรฐาน | G.S. |
อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H5 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | nanoA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง