(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านเคลือบด้วยไฟ (TiAlN) ทำจากผง HSS เหมาะสำหรับการตัดเฉือนวัสดุที่ตัดยาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 511.36 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 24 | 56 | 3 | 28 | ||
฿ 602.67 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 30 | 62 | 3 | 28 | ||
฿ 602.67 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.78 | 33 | 65 | 3 | 28 | ||
฿ 602.67 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 33 | 65 | 3 | 28 | ||
฿ 676.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.3 | 36 | 68 | 4 | 28 | ||
฿ 676.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | 39 | 71 | 4 | 28 | ||
฿ 38,709.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.7 | 39 | 71 | 4 | 28 | ||
฿ 739.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 43 | 75 | 4 | 28 | ||
฿ 914.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.2 | 43 | 87 | 6 | 36 | ||
฿ 876.60 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 47 | 91 | 6 | 36 | ||
฿ 981.82 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.8 | 52 | 96 | 6 | 36 | ||
฿ 1,100.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 52 | 96 | 6 | 36 | ||
฿ 1,100.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.1 | 52 | 96 | 6 | 36 | ||
฿ 1,100.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 57 | 101 | 6 | 36 | ||
฿ 1,255.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.8 | 57 | 101 | 6 | 36 | ||
฿ 1,188.63 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 57 | 101 | 6 | 36 | ||
฿ 1,430.51 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | 63 | 107 | 8 | 36 | ||
฿ 1,510.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.8 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
฿ 1,510.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
฿ 1,510.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.4 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
฿ 1,560.52 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
฿ 1,637.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.8 | 75 | 119 | 8 | 36 | ||
฿ 1,637.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 75 | 119 | 8 | 36 | ||
฿ 1,841.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 75 | 125 | 10 | 40 | ||
฿ 1,531.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.6 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,658.48 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.8 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,658.48 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,784.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.3 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,784.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,939.06 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 87 | 137 | 10 | 40 | ||
฿ 2,398.64 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.2 | 87 | 144 | 12 | 45 | ||
฿ 2,633.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.3 | 87 | 144 | 12 | 45 | ||
฿ 2,398.64 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | 87 | 144 | 12 | 45 | ||
฿ 2,272.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 94 | 151 | 12 | 45 | ||
฿ 2,419.80 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.5 | 94 | 151 | 12 | 45 | ||
฿ 2,626.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 101 | 158 | 12 | 45 | ||
฿ 2,977.34 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.5 | 101 | 161 | 14 | 45 | ||
฿ 3,489.52 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 101 | 161 | 14 | 45 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าไฮสปีด | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | G.S. |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง