(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม หรือ วัสดุ คอมโพสิตเช่น CFRP
·ประเภทการจ่าย น้ำมัน ภายใน
รหัสสินค้า |
---|
5496-14.000 |
5496-14.001 |
5496-16.000 |
5496-16.001 |
5496-18.000 |
5496-18.001 |
5496-20.000 |
5496-20.001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน l4 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,495.00 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14 | 8 | 14 | 100 | 38 | 62 | ||
฿ 69,419.00 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14 | 16 | 14 | 100 | 38 | 62 | ||
฿ 69,067.00 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 12 | 16 | 150 | 52 | 98 | ||
฿ 79,535.00 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 20 | 16 | 150 | 52 | 98 | ||
฿ 73,431.00 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 18 | 12 | 18 | 150 | 52 | 98 | ||
฿ 85,643.00 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 18 | 20 | 18 | 150 | 52 | 98 | ||
฿ 79,535.00 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 20 | 12 | 20 | 150 | 50 | 100 | ||
฿ 85,643.00 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 20 | 20 | 20 | 150 | 50 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / เรซิ่น | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด | วัสดุ เครื่องมือ | PCD |
มาตรฐาน | G.S. | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง