(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วยให้สามารถกำหนดศูนย์กลางและลบมุมได้พร้อมกัน การ การเคลือบผิวแบบ FIRE ช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
F557-003.000 |
F557-004.000 |
F557-005.000 |
F557-006.000 |
F557-008.000 |
F557-012.700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 655.28 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 46 | 12 | ||
฿ 676.45 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | 55 | 12 | ||
฿ 767.76 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 62 | 14 | ||
฿ 811.80 | CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 66 | 16 | ||
฿ 1,290.15 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 79 | 21 | ||
฿ 2,473.79 | CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.7 | 102 | 30 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | HSS | การเคลือบผิว Y / N | มี |
ประเภทการ การเคลือบผิว | อื่น ๆ | มาตรฐาน | G.S. | รายละเอียดการเคลือบผิว | FIRE |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง