(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วยให้สามารถกำหนดศูนย์กลางและลบมุมได้พร้อมกันทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมด้วยการ การเคลือบผิว ดีบุก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,356.74 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 46 | 12 | ||
฿ 1,391.81 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 55 | 12 | ||
฿ 1,455.30 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 62 | 14 | ||
฿ 1,500.66 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 66 | 16 | ||
฿ 1,546.01 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.35 | 70 | 17 | ||
฿ 2,468.78 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 79 | 21 | ||
฿ 2,875.75 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.52 | 89 | 25 | ||
฿ 2,749.37 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 89 | 25 | ||
฿ 3,998.08 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 102 | 30 | ||
฿ 3,998.08 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.7 | 102 | 30 | ||
฿ 5,056.91 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.87 | 115 | 37 | ||
฿ 5,211.11 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 115 | 37 | ||
฿ 6,400.56 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.05 | 131 | 45 | ||
฿ 7,685.50 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 131 | 45 | ||
฿ 13,341.50 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 151 | 53 | ||
฿ 15,466.87 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25.4 | 156 | 53 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | HSS | การเคลือบผิว Y / N | มี |
ประเภทการ การเคลือบผิว | TiN | มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง