(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วยให้สามารถกำหนดศูนย์กลางและลบมุมได้พร้อมกันการ การเคลือบผิว FIRE ช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงมีอายุการใช้งานยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
F724-005.000 |
F724-006.000 |
F724-006.350 |
F724-008.000 |
F724-009.520 |
F724-010.000 |
F724-012.000 |
F724-012.700 |
F724-015.870 |
F724-016.000 |
F724-019.050 |
F724-020.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,878.77 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 62 | 14 | ||
฿ 2,973.71 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 66 | 16 | ||
฿ 4,937.79 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.35 | 70 | 17 | ||
฿ 6,898.23 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 79 | 21 | ||
฿ 9,837.69 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.52 | 89 | 25 | ||
฿ 7,876.64 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 89 | 25 | ||
฿ 9,837.69 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 102 | 30 | ||
฿ 12,776.55 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.7 | 102 | 30 | ||
฿ 19,640.53 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15.87 | 115 | 37 | ||
฿ 15,722.66 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 115 | 37 | ||
฿ 30,425.40 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19.05 | 131 | 45 | ||
฿ 28,464.35 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 131 | 45 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 120 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y / N | มี |
ประเภทการ การเคลือบผิว | อื่น ๆ | มาตรฐาน | G.S. | รายละเอียดการเคลือบผิว | FIRE |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง