1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล แบบปลายเปิดหลายฟันสำหรับ CFRP (พลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ )

ดอกเอ็นมิล แบบปลายเปิดหลายฟันสำหรับ CFRP (พลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,300.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ เซาะร่อง /กัดด้านข้าง สำหรับ CFRP (พลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ ) ขอบคมตัดเคลือบผิวด้วยเพชร ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
6717-004.000
6717-006.000
6717-008.000
6717-010.000
6717-012.000
6717-016.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
จำนวนร่องฟันคมตัด
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของใบมีด l2
(มิลลิเมตร)

฿ 6,300.26

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 4665710

฿ 6,882.58

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 7 วัน 6866515

฿ 9,884.93

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 81087520

฿ 12,466.41

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 1012108025

฿ 15,257.72

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 1214129332

฿ 21,258.79

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 16141610834

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แบบเหลี่ยม การเคลือบผิว D มุมบิด (θ) ไม่มีแรงบิด
วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ มาตรฐาน G.S. รายละเอียดการ การเคลือบผิว DiCoat
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด E10