(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัว กัดตัดครึ่งมุม 60° แบบ ทรงเรียว
รหัสสินค้า |
---|
6714-004.000 |
6714-006.000 |
6714-008.000 |
6714-010.000 |
6714-012.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,483.12 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 22 | 4 | ||
฿ 1,700.81 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 57 | 21 | 6 | ||
฿ 2,121.69 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 63 | 27 | 8 | ||
฿ 2,507.49 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 72 | 32 | 10 | ||
฿ 3,366.77 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 83 | 38 | 12 |
กำลังโหลด …
มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 120 | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y / N | มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเคลือบผิว | TiAlN | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | มาตรฐาน | G.S. |
รายละเอียดการเคลือบผิว | TiAℓN | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีด | js9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง