(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ความดัน/ ความดัน (0.8-25 MPa) กระบอกสูบ
รหัสสินค้า |
---|
PCSA0241-M |
PCSA0301-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พื้นที่ กระบอกสูบ (c m²) | ความจุ กระบอกสูบ (cm³) | ปล่อย Spring Force | มวล (กิโลกรัม) | โอริง | E | D | C | B | FA | G | A (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x พิทช์) | H | L | J | N | MA (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ลึก) | KA | T | W | คุณ (นาที) | คุณ (สูงสุด) | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,000.00 | NBY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.5 | 1.8 | 32.6 to 59.7 | 0.10 | AS568-017 | 24.5 | 14 | 13 | 22.3 | 47 | 25 | M24×1.5 | 8 | 5.5 | 7 | 10 | M5×1×7 | 7 | 22.5 | 5.5 | 14 | 32 | 3 | ||
฿ 8,029.10 | NABEYA | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2.5 | 3.1 | 50.1 to 99.1 | 0.20 | AS568-020 | 30 | 18 | 17 | 28.3 | 52.5 | 27 | M30×1.5 | 9 | 7 | 8 | 14 | M8×1.25×10 | 8.5 | 28.5 | 6 | 15 | 35 | 6 |
กำลังโหลด …
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | M | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 12 | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | 0–70 |
---|---|---|---|---|---|
ความทนความดัน(Mpa) | 37.5 | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 25 | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(Mpa) | 0.8 |
P | 22 | การทําแชมเฟอร์ | C1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง