• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Fujiron Power II

Fujiron Power II

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Civil engineering / sanitation / agriculture / other general work

[Features]
· Quality: natural rubber (back: knitted cotton)
· Number in case: 120 pairs

Basic Specifications

  • Product Model
    Natural Rubber
  • The intended use
    For work
  • Material Quality
    Natural Rubber (Back: Cotton Knitted Fabric)
  • Amount Of Content
    1 Pair
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • M
  • L
  • LL
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pair
L
4 Day(s) or more
-

Part Number : 552-L
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Model
    Natural Rubber
  • The intended use
    For work
  • Size
    L
  • Material Quality
    Natural Rubber (Back: Cotton Knitted Fabric)
1 Pair
LL
4 Day(s) or more
-

Part Number : 552-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Model
    Natural Rubber
  • The intended use
    For work
  • Size
    LL
  • Material Quality
    Natural Rubber (Back: Cotton Knitted Fabric)
1 Pair
M
4 Day(s) or more
-

Part Number : 552-M
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Model
    Natural Rubber
  • The intended use
    For work
  • Size
    M
  • Material Quality
    Natural Rubber (Back: Cotton Knitted Fabric)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)