1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรงลวดทรงพู่กัน พร้อม เพลา

แปรงลวดทรงพู่กัน พร้อม เพลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 129.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แปรงลวดทรงพู่กัน พร้อม เพลา ในบลิสเตอร์แพ็ค
วัสดุ: สเตนเลส

รหัสสินค้า
SP-122
SP-124
SP-128
SP-130
SP-133
SP-135
SP-138
SP-140
SP-160
SP-161
SP-164
SP-166
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
วัสดุ

฿ 202.80

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 15ขดลวด บิดชุบสีเหลือง

฿ 396.83

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 25ขดลวด บิดชุบสีเหลือง

฿ 746.00

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 9 วัน 15สเตนเลส

฿ 477.04

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 25สเตนเลส

฿ 202.80

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 15ทองเหลือง

฿ 477.04

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 25ทองเหลือง

฿ 292.29

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 15ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 60

฿ 568.70

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 25ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 60

฿ 280.80

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 15ไนล่อน

฿ 522.88

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 25ไนล่อน

฿ 129.63

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 15ขดลวด

฿ 373.92

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 25ขดลวด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ปริมาณ(ชิ้น) 10