• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Quick grit cylindrical brush w/ abrasive particles

Quick grit cylindrical brush w/ abrasive particles

Can be set in 2 seconds without the need for a wrench or any other tools. The shaft does not slip, ensuring that, even with air tools at high rotation speeds, there is no run-out.

Part Number
BEG-15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model End Type Brush Wire Diameter(mm) 0.7 Material Nylon with Abrasive Grain # 180
Shaft Length 27 Bristle Length 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part BEG-15 in the Quick grit cylindrical brush w/ abrasive particles series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BEG-15 ในชุด Quick grit cylindrical brush w/ abrasive particles