• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Quick steel wire cylindrical brush

Quick steel wire cylindrical brush

Can be set in 2 seconds without the need for a wrench or any other tools. The shaft does not slip, ensuring that, even with air tools at high rotation speeds, there is no run-out.

Part Number
BEW-15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model End Type Brush Wire Diameter(mm) 0.3 Material Steel
Shaft Length 27 Bristle Length 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part BEW-15 in the Quick steel wire cylindrical brush series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BEW-15 ในชุด Quick steel wire cylindrical brush