1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง เกลียว สเตนเลส เต็ม

แปรง เกลียว สเตนเลส เต็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 591.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แปรง เกลียว นี้สามารถติดเข้ากับ ปลาย ของ อุปกรณ์ทำความสะอาด แบบใช้ไฟฟ้า หรือ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เพื่อการขัดถู งานละเอียด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
DA-60
DA-61
DA-62
DA-63
DA-64
DA-65
DA-66
DA-67
DA-68
DA-69
DA-70
DA-71
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา

฿ 655.24

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 0.410.05160.2

฿ 591.62

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 3 ชิ้น 9 วัน 0.61.50.05160.2

฿ 655.24

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 0.620.05157.0

฿ 591.62

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 3 ชิ้น 9 วัน 12.50.05157.0

฿ 591.62

SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.430.05150.6

฿ 655.24

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1.43.50.05150.6

฿ 655.24

SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.440.05150.6

฿ 655.24

SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.84.50.07650.6

฿ 655.24

SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.850.07650.6

฿ 655.24

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 2.85.50.07650.6

฿ 655.24

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 2.860.07650.6

฿ 655.24

SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.86.50.07650.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงชนิด เกลียว วัสดุ สเตนเลส ความยาวทั้งหมด 76