(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปรง เกลียว นี้สามารถติดเข้ากับ ปลาย ของ อุปกรณ์ทำความสะอาด แบบใช้ไฟฟ้า หรือ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เพื่อการขัดถู งานละเอียด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
DA-32 |
DA-33 |
DA-34 |
DA-35 |
DA-36 |
DA-37 |
DA-38 |
DA-39 |
DA-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 808.65 | SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.2 | 2 | ||
฿ 764.58 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 1.6 | 3 | |
฿ 764.58 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 3 | 4 | |
฿ 764.58 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 3 | 5 | |
฿ 764.58 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 3 | 6 | |
฿ 764.58 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 3 | 7 | |
฿ 764.58 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 3 | 8 | |
฿ 764.58 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 3 | 9 | |
฿ 764.58 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 4.0 | 10 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงชนิด เกลียว | วัสดุ | ไนล่อน เม็ดสารขัดถู # 500 | ความยาว เพลา | 95 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด | 115 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง