• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

W Wound Stainless Steel Flexi-Type Capacitive Brush with Shaft

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
CD-201
CD-202
CD-203
CD-204
CD-205
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOuter Diameter
(mm)
9 Day(s) or more 10
9 Day(s) or more 13
9 Day(s) or more 16
9 Day(s) or more 19
9 Day(s) or more 25

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Torsion Brush Wire Diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 6
Material Stainless Steel Shaft Length 100 Total Length 150