(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปรงล้าง สายยาง สำหรับงานหนักนี้สามารถใช้ขัดและลบคม พื้นผิว ในของท่อได้ด้วยตนเอง
รหัสสินค้า |
---|
CD-71 |
CD-72 |
CD-73 |
CD-74 |
CD-75 |
CD-76 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 460.26 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.5 | 6 | 175 | ||
฿ 355.22 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 10 | 170 | ||
฿ 343.69 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 13 | 170 | ||
฿ 343.69 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 3 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 16 | 170 | ||
฿ 343.69 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 19 | 170 | ||
฿ 381.75 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 25 | 170 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงแรงบิด | วัสดุ | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 320 | ความยาวทั้งหมด | 250 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง