(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปรงล้าง สายยาง สำหรับงานหนักนี้สามารถใช้ขัดและลบคม พื้นผิว ในของท่อได้ด้วยตนเอง
รหัสสินค้า |
---|
CD-51 |
CD-52 |
CD-53 |
CD-54 |
CD-55 |
CD-56 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.05 | SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 | 6 | 0.2 | 175 | ||
฿ 224.27 | SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 10 | 0.2 | 170 | ||
฿ 200.84 | SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 13 | 0.25 | 170 | ||
฿ 217.51 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 16 | 0.25 | 170 | ||
฿ 217.51 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 19 | 0.25 | 170 | ||
฿ 244.12 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 25 | 0.25 | 170 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงแรงบิด | วัสดุ | เหล็กกล้า | ความยาวทั้งหมด | 250 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง