(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปรงทำความสะอาดท่อเป็นน้ำยาทำความสะอาดท่อที่มีประสิทธิภาพซึ่งติดอยู่ที่ปลายของน้ำยาล้างท่อไฟฟ้าเพื่อขัดและทำความสะอาดด้านในท่อ
รหัสสินค้า |
---|
TB-100 |
TB-101 |
TB-102 |
TB-103 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 615.10 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | 0.3 | ||
฿ 731.23 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 0.3 | ||
฿ 886.06 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 | 0.35 | ||
฿ 1,002.19 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 0.35 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 7 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงแรงบิด | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง