1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงรูปถ้วย ไนล่อน พร้อม คอร์/แกน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แปรงรูปถ้วย ไนล่อน พร้อม คอร์/แกน
  • แปรงรูปถ้วย ไนล่อน พร้อม คอร์/แกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 454.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำจัดสนิมการขัดผิวด้วยการเคลือบผิวการลอกผิวเคลือบ ฯลฯ การขัดผิวสถานที่เชื่อมการขัดของการตัดแบบกดการหล่อและการขัดผิวโลหะ

รหัสสินค้า
SC-84
SC-85
SC-86
SC-87
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด ขนยาว

฿ 454.12

SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 403525

฿ 582.57

SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 504025

฿ 725.44

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 654525

฿ 866.61

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 756520

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.5
วัสดุ ไนล่อน ความยาว เพลา 35