(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำจัดสนิมการขัดผิวด้วยการเคลือบผิวการลอกผิวเคลือบ ฯลฯ การขัดผิวสถานที่เชื่อมการขัดของการตัดแบบกดการหล่อและการขัดผิวโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
SC-80 |
SC-82 |
SC-83 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด | ขนยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 566.32 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 9 วัน | 40 | 35 | 25 | ||
฿ 765.90 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 | 45 | 25 | ||
฿ 866.61 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 60 | 20 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 180 | ความยาว เพลา | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง