(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำจัดสนิมการขัดผิวด้วยการเคลือบผิวการลอกผิวเคลือบ ฯลฯ การขัดผิวสถานที่เชื่อมการขัดของการตัดแบบกดการหล่อและการขัดผิวโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
SW-9 |
SW-10 |
SW-11 |
SW-12 |
SW-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.12 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 20 | ||
฿ 247.12 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 20 | ||
฿ 247.12 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 25 | ||
฿ 247.12 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 32 | ||
฿ 247.12 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 38 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ความหนา | 10 | ความยาว เพลา | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง