(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำจัดสนิมการขัดผิวด้วยการเคลือบผิวการลอกผิวเคลือบ ฯลฯ การขัดผิวสถานที่เชื่อมการขัดของการตัดแบบกดการหล่อและการขัดผิวโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
SW-2 |
SW-3 |
SW-4 |
SW-5 |
SW-6 |
SW-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา | เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.08 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 12 วัน | 32 | 10 | 20 | ||
฿ 3,095.00 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 12 วัน | 38 | 10 | 20 | ||
฿ 293.08 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 10 | 25 | ||
฿ 293.08 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 6 วัน | 65 | 10 | 32 | ||
฿ 293.08 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 10 | 38 | ||
฿ 361.16 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 13 | 38 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ลวดเหล็กชุบ | ความยาว เพลา | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง