(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน การขัดเงา พื้นผิวเรียบงานลอก แปรงทาสี งานเชื่อมงาน การขัดเงา สายดิน และ งานขัด สีติดเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าหรือนิวเมติก (สว่าน, เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ, เครื่องเจียรแบบตรง) เพื่อใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
CN-13 |
CN-14 |
CN-15 |
CN-16 |
CN-17 |
CN-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด (มิลลิเมตร) | ขนยาว (มิลลิเมตร) | ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 576.39 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 0.3 | 35 | 25 | 12,000 | 10p1.5 | 100 | ||
฿ 644.58 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 0.3 | 45 | 25 | 12,000 | 10p1.5 | 100 | ||
฿ 732.19 | SPW CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 65 | 0.3 | 55 | 25 | 12,000 | 10p1.5 | 100 | |
฿ 731.23 | SPW CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 0.3 | 60 | 20 | 12,000 | 10p1.5 | 100 | ||
฿ 1,256.39 | SPW CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 90 | 0.3 | 75 | 30 | 9,500 | 16p2.0 | 125.15 | |
฿ 1,672.00 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 120 | 0.5 | 100 | 35 | 8,000 | 16p2.0 | 180.205 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง