1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

SUN อุปกรณ์แหล่งจ่าย แปรงรูปถ้วย ขดลวด เหล็กกล้า CN

SUN อุปกรณ์แหล่งจ่าย แปรงรูปถ้วย ขดลวด เหล็กกล้า CN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 389.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน การขัดเงา พื้นผิวเรียบงานลอก แปรงทาสี งานเชื่อมงาน การขัดเงา สายดิน และ งานขัด สีติดเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าหรือนิวเมติก (สว่าน, เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ, เครื่องเจียรแบบตรง) เพื่อใช้งาน

รหัสสินค้า
CN-7
CN-8
CN-9
CN-10
CN-11
CN-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด
(มิลลิเมตร)
ขนยาว
(มิลลิเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(รอบต่อนาที)
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร
(มิลลิเมตร)

฿ 389.42

SPW CUP BRUSHES 2 ชิ้น 10 วัน 400.3352512,00010p1.5100

฿ 422.71

SPW CUP BRUSHES 2 ชิ้น 12 วัน 500.3452512,00010p1.5100

฿ 456.00

SPW CUP BRUSHES 2 ชิ้น 5 วัน 650.3552512,00010p1.5100

฿ 445.16

SPW CUP BRUSHES 5 ชิ้น 10 วัน 750.3602012,00010p1.5100

฿ 682.45

SPW CUP BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 900.375309,50016p2.0125.15

฿ 1,008.00

SPW CUP BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 1200.5100358,00016p2.0180.205

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ